cadeia de energia e rolamentos para o interior do futuro

Movimento facilitado com esses componentes da igus®:

E2C.15

e-chain® E2C.15.16.028.0 micro, fechado

  • Ideal para espaços de instalação apertados: 15 mm de altura interna, 16 mm de largura interna e 28 mm de raio de curvatura
  • Melhor proteção do cabo graças aos contornos muito suaves
  • Silencioso graças ao freio embutido
E2C.10

e-chain® E2C.10.16.028.0 micro, fechado

  • Ideal para espaços de instalação apertados: 10 mm de altura interna, 16 mm de largura interna e 28 mm de raio de curvatura
  • Melhor proteção do cabo graças aos contornos muito suaves
  • Silencioso graças ao freio embutido
E03.05 easychain

e-chain® E03.05.10 easy chain®, pode ser preenchido pelo lado de fora

  • Ideal para os menores espaços de instalação: interior de 5x5 mm, raio de curvatura de 10 mm
  • Muito rápido e fácil de encher: basta empurrar o cabo pelo lado de fora
  • Funcionamento suave e econômico
Mancais rotativos deslizantes PRT

Rolamento de coroa de orientação PRT

  • 100% de lubrificação e livre de manutenção
  • Leve e silencioso graças aos elementos deslizantes feitos de plástico resistente ao desgaste
  • Anéis feitos de alumínio anodizado ou aço inoxidável
Bucha autolubrificante iglidur F300

Mancal de deslizamento iglidur® F300

  • 100% de lubrificação e livre de manutenção
  • Altamente resistente ao desgaste
  • Condutivo e particularmente resistente em montagens com revestimento eletrônico
drylin SHT

drylin® eixo linear

  • Acionamento: parafuso de avanço trapezoidal ou de alta hélice
  • Silencioso e livre de corrosão
  • Pontos de rolamento completamente livres de lubrificação e manutenção

Teste produtos como amostras ou experimente-os em VR

Caixa de amostras para assentos de carro

Assentos de veículos com caixa de amostragem

Visita de RV

igus® Mundo e avatar de RV

Moldado, torneado, fresado ou impresso em 3D

iglidur peças especiais para aplicação nos bancos do veículo

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: