Buchas e sistemas de fornecimento de energia para o interior de automóveis

Mova elementos do assento, interruptores rotativos, portas e janelas com segurança e sem manutenção

Vantagens de nossas cadeias eletrônicas Custo-benefício

  • Leve Funcionamento silencioso com máx. 60dB(A) para a montagem
  • 100.000 soluções em estoque em diversos comprimentos, larguras, raios e opções (aberto, fechado, ESD, facilmente aberto etc.)
  • Fácil de instalar
  • Vida útilalta e previsível Personalizável de acordo com
  • os
  • limites de peso e carga Certificado de acordo com a IATF 16949

Vantagens de nossa tecnologia

  • de rolamentos
  • Livre de lubrificação e, portanto, livre
  • de manutenção Operação silenciosa Vantagem de custo e até 80% de economia de peso em comparação com soluções metálicas
  • Resistente a temperaturas de até 120°C
  • Pouco embaçamento(mais sobre isso no blog)
  • Adequado para revestimento eletrônico e mancais de deslizamento autocalibráveis
  • Ideal para combinação com eixos de plástico
  • Vida útilalta e previsível
  • Certificado de acordo com a IATF 16949

Cadeias de energia mais vendidas para o interior

E2.1 micro

e-chain E2 micro

e-chain E1

Cadeia eletrônica E1

corrente fácil E04

corrente fácil E04

Módulo rotativo PRM

Módulo rotativo PRM

Mancais de deslizamento mais vendidos para o interior

Rolamento liso igidur F300

Mancal liso iglidur F300

Rolamento liso iglidur P210

Mancal liso iglidur P210

Buchas iglidur M250

Mancal de deslizamento iglidur M250

Buchas de clip iglidur K230

Mancal de deslizamento iglidur K230

Processo de fabricação de peças especiais

Peças especiais moldadas por injeção, impressas ou de estoque de barras

Áreas de aplicação

Assento de carro e veículo com plásticos para movimentação
Van do futuro
Rolamentos de esferas xiros no interruptor rotativo
e-chain in window lifters
Bucha autolubrificante no visor frontal
Tecnologia de fuso de avanço e e-chain na tampa traseira
drylin, dryspin e e-chain no console central
guias lineares drylin e e-chains no teto deslizante
e-chains na porta deslizante
Bucha igus na alavanca seletora

Mais informações

Buchas autolubrificantes em dobradiças

Rolamento para dobradiças

Locais de aplicação no carro

Áreas de aplicação

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: