Elevador de cerveja para construção própria

Elevador de cerveja para construção própria

Dados técnicos:

  • O que era necessário? Subida e descida sem esforço com carga adequada, baixos custos de mão de obra
  • Requisitos: livre de manutenção, livre de lubrificação, suporta altos torques, resistente a intempéries, instalação simples, econômico, aquisição rápida
  • Produtos usados: dryspin® porca do parafuso de avanço DST-JSRM-2220DS10X25 e fuso rosqueado DST-LS-10X25-R-ES
  • Sucesso para o cliente: Estabilidade de altos torques, sem lubrificação e, portanto, 100% livre de manutenção, vida útil até 30% mais longa do que os parafusos de avanço convencionais e sem problemas devido às condições climáticas
Elevador de cerveja

Para o elevador de cerveja

a tecnologia dryspin® era atraente

Tecnologia dryspin®
Instalação do elevador de cerveja

Instalação facilitada

Produtos utilizados

Fuso de avanço

Parafuso de avanço

Porca para o fuso de avanço

Porca do parafuso de avanço

Você tem dúvidas sobre a tecnologia de parafuso de avanço drylin®?

Sistema de enchimento

Encomende online:

Sistema de enchimento

Configure o acionamento do parafuso de avanço:

Aprimorar a tecnologia ... reduzir custos:

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: