Componentes de impressora 3D para você mesmo construir

Fornecimento de energia facilitado com os seguintes componentes:

E2 micro
  • Ideal para os eixos x, y e z
  • Projetada para espaços de instalação confinados
  • Alturas internas de 5 a 15,6 mm, larguras internas variáveis
  • Fácil de usar: os contornos muito suaves garantem a melhor vida útil possível do cabo
Esteira porta cabos E2.15
  • Ideal para os eixos x, y e z
  • Projetada para espaços de instalação confinados
  • Altura interna = 14,4 mm, larguras internas variáveis
  • Fácil de usar: os contornos muito suaves garantem a melhor vida útil possível do cabo
  • Contorno externo que repele a sujeira
Cabo de controle CFSOFT1
  • Para aplicações pesadas
  • Revestimento externo: PVC
  • Retardante de chamas
  • Sem silicone
  • Resistência a óleo: resistente a óleo (com base na norma DIN EN 50363-4-1)
Filamento I-150PF
  • Fácil de processar
  • Alta resistência à abrasão em baixas velocidades de deslizamento
  • Adequado para todas as impressoras 3D
  • Boas propriedades mecânicas
drylin W
  • 100% livre de manutenção e lubrificação
  • Resistente à sujeira e resistente
  • Fácil instalação
  • Baixo peso e operação silenciosa
  • Grande variedade de trilhos
Bucha linear drylin® R RJ4JP-01
  • Alternativa aos rolamentos de esferas com dimensão japonesa
  • Montagem rápida
  • Fixado por anéis de retenção
  • Material do mancal liso: iglidur J4
Fuso de avanço trapezoidal drylin
  • Material: Aço C15 (1.0401)
  • Direção da rosca: direita
  • Tipo de rosca: rosca trapezoidal: absorção de forças axiais mais altas
Porca de fuso trapezoidal com flange
  • Material: iglidur J
  • Direção da rosca: direita
  • Tipo de rosca: rosca trapezoidal: absorção de forças axiais mais altas
  • Porcas de parafuso de avanço cilíndricas com flange

BB One: impressora 3D da XYZ como autoconstrução

  • custo-benefício
  • do estoque, diretamente do fabricante
  • A vida útil pode ser calculada on-line
  • Garantia de até 4 anos 
  • Fabricado na Alemanha pelo líder mundial do mercado de correntes de energia plástica
  • Comprovada em milhares de aplicações há mais de 50 anos

Solicite uma amostra grátis

Amostra da esteira porta cabos

Amostra da esteira porta cabos

Amostra de buchas lineares

Amostra de buchas lineares

Caixa de amostra de impressora 3D

Caixa de amostra de impressora 3D

Exemplos de aplicações de clientes

Impressão 3D e a construção de casas

Variado e prático

Impressora 3D econômica pela empresa Cobot

Econômica e de alta qualidade

Impressora 3D com pouco ruído pela empresa EVO-tech

Operação suave, sem necessidade de lubrificação ou manutenção

Impressora 3D com desempenho excepcional

Econômico com alto desempenho operacional

Você pode se interessar também em

Impressora 3D
Mais Informações
Serviço de impressora 3D
Ir para o serviço de impressão 3D
Blog: construa sua própria impressora 3D
Ir para o blog

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: