Basta empurrar os cabos para dentro e puxá-los para fora. Econômico. Altura interna: 5 a 48,5 mm
Geração mais estável para espaços de instalação extremamente reduzidos. Altura interna: 10 a 15 mm
O mais versátil para aplicações sem suporte. Altura interna de 25 a 45 mm
Pode ser aberto rapidamente, é silencioso e tem boa estabilidade sem suporte. Altura interna: 26 a 48 mm
Abertura e fechamento da cadeia de energia totalmente sem ferramentas. Altura interna: 34 a 82 mm
Monitore o status atual da esteira porta cabos a qualquer momento; pode ser conectado diretamente ao PLC.
Cargas elevadas, comprimentos longos sem suporte e também adequado para aplicações de deslizamento. Altura interna: 21 a 350 mm
Pode ser aberto rapidamente, é silencioso e resistente, para comprimentos sem suporte. Altura interna: 31 a 64 mm
Alta dinâmica, silencioso, mais leve e mais fácil de abrir. Altura interna: 29 a 80 mm
Seguro, silencioso, resistente à abrasão e eficiente em termos de energia em viagens muito longas de até 1.000 m ou mais.
Design robusto para máxima vida útil de todos os eixos do robô.
Construção leve - fácil de instalar, modular, econômica e durável.
Não consegue encontrar a amostra certa? Então você pode solicitar uma amostra personalizada gratuita.
Gerente de Produto - e-chain®
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:24h