Alterar idioma :
"As chamadas linhas de filme soprado são usadas para produzir filmes muito largos e tubulares. Aqui, uma mangueira é produzida por uma ferramenta em forma de anel, que é então puxada verticalmente para cima sobre um chamado mandril de ar. A chamada cesta de calibração é disposta entre o anel de resfriamento (ferramenta) e o dispositivo de achatamento, que define e estabiliza a circunferência do filme (diâmetro da bolha). Durante a produção, as substâncias voláteis (monômeros) escapam do filme e se combinam com partículas de sujeira do ar, formando um filme pegajoso que se deposita na superfície da cesta de calibração. Para garantir um processo de produção sem problemas, a cesta de calibração deve ser limpa em intervalos regulares. Na maioria dos casos, isso é feito com os modernos limpadores de alta pressão "" . Com as soluções convencionais, o lubrificante é lavado para fora dos mancais de deslizamento ou até mesmo partículas de sujeira são lançadas nos mancais de deslizamento. Isso causa problemas na forma de tempos de parada e, portanto, custos."
Helmut Meyer / Hans Joachim Tönnes, Reifenhäuser GmbH, Troisdorf
Aqui você pode encontrar os produtos usados
Para o manus® competition
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h