Menos quebras e rejeições no sistema de transporte de confeitos

O revestimento de polímero iglidur resistente ao desgaste garante o transporte ininterrupto do produto

Perfil

Produtos utilizados

iglidur IC-05

Pó de revestimento iglidur IC-05 de 2 kg, com saco recortado e monte de pó azul.

Problema

Solução

A placa deslizante antes do revestimento: o acúmulo de produtos tornava necessária uma limpeza intermediária constante e levava a paradas de máquina.

Placa revestida com iglidur IC-05: o material de revestimento foi desenvolvido especificamente para a indústria alimentícia e oferece excelente coeficiente de atrito e desgaste.

Como a placa deslizante com revestimento em pó está em uso no sistema de transporte, a limpeza intermediária e as paradas da correia transportadora não são mais necessárias.

Amostra igus Tribo-Coating com revestimento azul e informações do produto.

Peça sua amostra grátis

  • Amostra com revestimento iglidur IC-05
  • Em conformidade com as normas alimentícias da FDA e EU10/2011
  • Os lubrificantes sólidos incorporados tornam a lubrificação desnecessária
  • Teste de névoa salina de 480 horas de acordo com a norma DIN EN ISO 9227
Whitepaper com três páginas sobre iglidur Coating, com exemplos de revestimento e um gráfico.

White paper de revestimento

  • Funcionalidade e processamento
  • O revestimento ideal para sua aplicação
  • Dicas para revestimento próprio
  • Exemplos práticos de aplicação

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: