A Indspect GmbH é especializada no setor de bebidas e fornece dispositivos de controle para processos de inspeção industrial de acordo com os requisitos específicos do cliente. O foco aqui é a facilidade de uso dos sistemas de medição. Mesmo com procedimentos de medição complexos, cada usuário deve ser capaz de operar o sistema após uma breve instrução. Portanto, uma interface de usuário gráfica e intuitiva, juntamente com ajuda relacionada ao contexto, é a base de cada tipo de dispositivo. A Indspect desenvolve uma solução personalizada para cada aplicação e oferece consultoria, suporte e treinamento de pessoal. O objetivo dos especialistas em tecnologia de medição é garantir o uso de produtos de alta qualidade e processos de trabalho otimizados que levem em conta as respectivas condições no local, bem como o controle de qualidade ideal, por meio de um alto padrão de produção.
Os dispositivos da Indspect consistem em um sistema de câmera com os sensores correspondentes e têm se mostrado eficazes no mercado. Um dos focos aqui é a variedade de tipos: rótulos, tampas e suas tonalidades de cor, nível de enchimento, formatos de garrafas, defeitos no vidro e outros processos técnicos de produção são verificados.
Os vários ajustes nos sistemas exigem que a Indspect utilize sistemas de inspeção de alta qualidade, nos quais são usados apenas componentes da mais alta qualidade. Como os mais altos padrões de segurança são aplicados no setor de alimentos e bebidas para proteger os consumidores, os projetistas precisam de produtos que não exijam lubrificação externa.
Além disso, há um desejo de resistência a produtos químicos e corrosão, ausência de manutenção e baixa absorção de umidade.