A corrente de energia de rolo move o peso do cabo de 61 kg/m para o guindaste de estaleiro de 900 t

Trabalho pesado em um percurso de 200 m: corrente para serviço pesado como e-chain de várias bandas® para o guindaste Goliath

Perfil

  • O que era necessário: Corrente de energia de rolos para serviço pesado da série 5050RHD, cabo chainflex®
  • Requisitos: Roteamento de cabos permanentemente seguro ao longo de cerca de 200 m de percurso com um peso de cabo de até 61 kg/m.
  • Setor: Indústria de guindastes
  • Sucesso para o cliente: Os cabos têm sido roteados com segurança desde 2010. Graças ao e-chain de várias bandas®, mesmo as cargas de alto peso não apresentam problemas na aplicação.
Guindaste de estaleiro Goliath com corrente de energia

Problema

Solução

Guindaste de estaleiro Goliath com corrente de energia
Corrente de energia de rolos 5050RHD
  • Alta estabilidade e longa vida útil
  • Para cargas adicionais elevadas em longas distâncias de deslocamento
Cabos chainflex
  • Especialmente desenvolvido para uso em aplicações móveis
  • Resistência testada em nosso laboratório interno
Saiba mais aqui

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: