O operador da fábrica de aço acabou decidindo substituir a corrente de metal por uma de nossas correntes de plástico-energia. Depois de inspecionar a fábrica, sugerimos ao cliente o uso de uma e-chain® do sistema modular E4.4 (série 4040.36.200.0) em combinação com os cabos chainflex® (séries CF35.40.04, CF10.15.04, CF9.15.12, CF310.350.01 e CFPE.350.01) especialmente projetados para aplicações móveis
Graças ao seu design modular robusto, a série de correntes de energia E4.4, já testada e aprovada, é especialmente adequada para condições ambientais adversas e longas distâncias de deslocamento. Ela também permite alta rigidez e um alto limite de carga. Além disso, a conversão do material para plástico significa que todo o sistema não precisa de graxa lubrificante, o que torna a solução praticamente livre de manutenção. Os materiais combinados de forma ideal entre a corrente e o cabo e a experiência adquirida com inúmeras aplicações semelhantes em todo o mundo aumentam a vida útil dessa aplicação na siderurgia e reduzem os custos gerais. Portanto, mediante solicitação, também oferecemos uma garantia de sistema para esses aplicativos.
Mas a substituição não valeu a pena apenas no papel: desde a mudança para o novo sistema, que levou pouco menos de dois dias úteis, o aplicativo vem sendo executado sem problemas desde novembro de 2007.