Alterar idioma :
Esse pórtico montado sobre trilhos (RMG) usa duas esteiras porta cabos montadas em sentido inverso em um curso de 113m devido ao grande número de cabos. Para aumentar a vida útil da esteira e do guindaste, um sistema de segurança para desligar a guia de cabos em caso de danos e um sistema de manutenção preventiva foram adaptados.

Faça o download do estudo de caso
Esse estudo de caso descreve claramente como a EMO B.V. conseguiu atingir desempenhos de funcionamento de mais de 375.000 km em seus guindastes STS com as esteiras da igus® para guindastes.

Nosso novo folheto mostra tudo em um relance
Visão geral do tópico:
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h