A corrente de energia de rolos substitui os cabos no guindaste pesado de 900 toneladas do estaleiro Goliath

O roteamento de cabos que exige muita manutenção foi substituído por uma corrente de energia robusta para serviços pesados

Perfil

  • O que era necessário: Corrente de energia de rolos para serviços pesados da série 5050RHD
  • Requisitos: Era necessário um guia de cabo confiável para um percurso de 200 m, que protegesse o cabo em termos da maior vida útil possível e não colocasse tensão excessiva sobre ele.
  • Setor: Indústria de guindastes
  • Sucesso para o cliente: Ao substituí-los por um sistema de corrente eletrônica®, os cabos são guiados com segurança sem serem tensionados. A corrente de energia de rolos também reduz a potência de acionamento necessária para menos de 25%.
Corrente de energia de rolos 5050RHD no guindaste do estaleiro Goliath

Problema

Solução

Corrente de energia de rolos 5050RHD
  • Alta estabilidade e longa vida útil
  • Para cargas adicionais elevadas em longas distâncias de deslocamento

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: