A altura de instalação das vigas do guindaste com um vão de 27,5 m, do carrinho, da engrenagem de giro e da guia de carga rígida não podia exceder 1.000 mm. Para encontrar uma solução adequada, a empresa desenvolveu um método especial de entrelaçamento. Isso significa que o carrinho com o trilho do carrinho foi instalado entre as vigas da ponte rolante e a engrenagem de giro foi projetada de forma que pudesse ser acomodada na estrutura do carrinho sem exceder a dimensão da altura (a borda superior das vigas da ponte rolante).
Os cabos de alimentação elétrica para o acionamento do carrinho e a engrenagem de giro representaram um desafio adicional. O espaço de instalação disponível para a fonte de alimentação do carrinho tem apenas 500 mm de altura e 300 mm de largura. O festo convencional ou os trilhos condutores foram imediatamente descartados devido à pequena altura de instalação. A única opção era usar sistemas de fornecimento de energia por meio dos quais todo o cabeamento da fonte de alimentação principal para os acionamentos, o cabo de controle e o cabo PROFIBUS pudessem ser guiados.
Duas cadeias de energia horizontais reversas foram usadas para a fonte de alimentação do carrinho, localizadas acima da estrutura do carrinho na parte interna da viga principal. Os deslocamentos da fonte de alimentação do trole chegam a 21.245 mm para o primeiro e 17.650 mm para o segundo sistema. A velocidade está entre 0 e 60 m/min. Para a fonte de alimentação da engrenagem giratória, duas correntes de energia igus reversas montadas horizontalmente também são usadas na estrutura da engrenagem giratória. Um ângulo de rotação de 270° é alcançado com esse sistema. As velocidades são de 0 a 4rpm.
A e-chain E4/4 de quatro partes, série 3838, é usada aqui como um sistema de fornecimento de energia de cadeia pronta pré-montada com todos os cabos necessários. Além disso, todo o material da calha é fornecido, incluindo calhas padrão para a cadeia de energia em aplicações deslizantes e calhas especiais para as cadeias com raio de curvatura invertido.