Corrente de plástico-energia durável substitui com sucesso o festão em guindaste de resíduos

As correntes de energia são usadas em 116 metros de percurso no processamento de resíduos.

Perfil

  • O que era necessário: corrente de energia plástica, fornecida como uma corrente pronta totalmente pré-montada ® system, i.Sense Push/Pull Detection System para evitar falhas
  • Requisitos: Foram alcançadas altas velocidades (2,5 m/s) e acelerações rápidas (0,5 m/s2) nos guindastes. Além disso, um longo percurso de 116 m, um raio de curvatura estreito e a presença de umidade e poeira colocaram uma carga adicional no fornecimento de energia.
  • Setor: Guindastes
  • Sucesso para o cliente: Com a instalação de duas e-chain®, o comprimento necessário do cabo e as seções transversais do cabo foram significativamente reduzidos, resultando em grande economia. Além disso, a vida útil aumentou para 7,5 anos para a e-chain® e para 10 anos para o cabo.
cadeia de energia no processamento de resíduos

Problema

Solução

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: