Alterar idioma :
Com a experiência adquirida em uma aplicação com um percurso de mais de 441m na Malásia, iniciamos um novo projeto em Antuérpia, no qual doze pontes STS foram equipadas com esteiras porta cabos da série 5050R.17.300.0. Todos os sistemas de esteiras instalados em um canal no solo foram equipados com calhas guia de aço inoxidável. Os deslocamentos dessas pontes são de até 500 metros.
Faça o download do estudo de caso
Esse estudo de caso descreve claramente como a EMO B.V. conseguiu atingir desempenhos de funcionamento de mais de 375.000 km em seus guindastes STS com as esteiras para guindastes da igus.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h