Tecnologia de buchas livres de lubrificação e fornecimento de energia compacto para impressoras 3D com vários bicos

Impressora 3D de múltiplos bicos da Liqtra

Perfil

  • O que era necessário: Roletes transportadores para os filamentos, fusos de avanço com porca e motor de passo para o eixo z, esteiras porta cabos para guiar os cabos de alimentação e de dados
  • Requisitos: Livre de lubrificação, resistência à temperatura de 80 °C, longa vida útil, tamanho compacto para caber no espaço limitado de instalação
  • Setores: Construção de impressoras 3D, tecnologia médica
  • Sucesso para o cliente: Com nossos roletes transportadores livres de lubrificação e fusos de avanço com porcas de plástico, a Liqtra e os clientes finais economizam tempo e dinheiro em manutenção e não sofrem problemas de desgaste devido à sujeira aderente e à lubrificação insuficiente. Os roletes do transportador com equipamento especial personalizado podem ser encomendados de forma econômica à igus. Nossas esteiras porta cabos compactas garantem que a fonte de alimentação e o transporte de dados funcionem de forma confiável.

Problema

Solução

A FX-7 Pro da Liqtra é considerada uma das impressoras 3D mais produtivas disponíveis atualmente; ela reduz os tempos de processo em até 75%.

As próteses e órteses feitas de polipropileno podem ser impressas diretamente no local, na clínica ou no centro ortopédico. Isso significa que elas estão disponíveis rapidamente e, ao mesmo tempo, são econômicas de fabricar.

O suprimento de material tem espaço para oito rolos de filamentos, dos quais o material pode ser removido ao mesmo tempo. O rolete para os filamentos é um componente essencial da gaveta de material.

A Liqtra compra da roletes transportadores xiros igus com um flange e eixo especiais. Isso reduz o tempo necessário para a montagem. Graças à sua operação a seco, não é necessária nenhuma lubrificação ou manutenção adicional.

No eixo z, são usados fusos de avanço dryspin com porcas de plástico livres de lubrificação, bem como um motor de passo de fuso de avanço drylin E compacto que é fácil de controlar.

Várias esteiras porta cabos, por exemplo, no cabeçote de impressão, onde a esteira precisa suportar forças consideráveis devido ao grande número de linhas de alimentação, garantem que os cabos sejam guiados com segurança.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: