Correia transportadora move pedras britadas em uma usina de cimento.

Soluções para a indústria de cimento

Eficiência, durabilidade e baixa manutenção para fábricas de cimento

  • Design modular de baixo custo
  • Durabilidade com baixa manutenção
  • Resistentes a sujeira, produtos químicos e temperaturas elevadas
  • Muito leves com alta estabilidade
  • Resistentes à corrosão
  • Testados pela TÜV
Ponte rolante move material a granel em galpão industrial.

Produtos selecionados para a indústria de cimento

Esteiras porta cabos e-chain

  • Aumente a vida útil dos cabos e mangueiras
  • Leves, altamente estáveis e longa vida útil
  • Redução da inatividade
  • Fáceis e de baixa manutenção, simples de instalar

Cabos elétricos chainflex

  • Cabos para todos os tipos de movimento: horizontal, vertical, torcional, alta velocidade
  • Capas externas em PVC, PUR ou TPE
  • Retardantes de chamas e resistente a óleo
  • Vida útil calculável
  • 4 anos de garantia

Cabos montados readycable

  • Prontos para uso, com conectores montados
  • Redução de tempo e custo na instalação
  • Adequados para mais de 40 fabricantes de drives, motores e sistemas de automação
  • Desempenho confiável em aplicações exigentes
  • Prontos para envio a partir de 5 dias úteis

Sistemas montados readychain

  • Sistemas totalmente montados, testados e prontos para conectar
  • Tudo de uma única fonte: esteira, cabos, mangueiras, conectores e interfaces
  • Economia de até 75% no tempo de instalação
  • Soluções personalizadas conforme a aplicação

Soluções inteligentes smart plastics

  • Monitoramento em tempo real de condições
  • Redução de paradas não planejadas
  • Aumento da vida útil dos componentes
  • Diminuição significativa dos custos de manutenção
  • Preparação dos sistemas para a Indústria 4.0

Engenharia e serviços de instalação

  • Suporte global com rede de serviços internacional
  • Consultoria técnica personalizada
  • Planejamento e coordenação de projetos
  • Tudo de uma única fonte, diretamente do fabricante

Exemplos de aplicações dos nossos clientes

Ambiente agressivo

Cabos e calhas em um poço industrial estreito.

Curso de 50 metros

Equipamento industrial suspenso em uma estrutura metálica dentro de galpão, com trilhos e passarelas ao redor.

Fim do tempo de inatividade

Corrente portacavi sobre o piso, com peças amarelas e cinzas alinhadas em diagonal.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: