Alterar idioma :

A montagem de cabos de acordo com suas especificações individuais ou padrões industriais é uma das principais competências da igus®.
Ao montar os cabos, a escolha dos componentes também é de grande importância para a qualidade subsequente. É por isso que usamos cabos flexíveis chainflex em combinação com fabricantes de conectores bem conhecidos, por exemplo, Harting, Binder, TE Intercontec, Yamaichi e muitos outros. Mediante solicitação, também podemos produzir cabos personalizados de acordo com seus desejos e requisitos de aplicação (sem quantidade mínima de pedido).
Outra vantagem dos cabos montados igus® é o grande número de materiais de capa, que são otimizados para a aplicação e economizam seu dinheiro.
Conheça a fábrica readycable® em toda a sua diversidade
Os cabos montados e prontos para conexão em esteiras porta cabos ou em robôs exigem especificações especiais para funcionar perfeitamente por um longo período de tempo, apesar de muitos ciclos, altas velocidades e acelerações, bem como condições ambientais desafiadoras. Os cabos chainflex usados para readycable são intensamente testados em nosso próprio laboratório de testes de 3.800 m², o maior do setor. Os cabos readycable aproveitados garantem uma longa vida útil graças a testes extensivos e verificações de qualidade em nosso próprio laboratório e a mais de 25 anos de experiência na fabricação e montagem de cabos.
Prontos para conectar diretamente do fabricante do cabo
Desenvolvido para esteiras porta cabos
Até sete categorias de preço com a mesma especificação elétrica
Testados quanto à qualidade e à função
Vida útil que pode ser calculada on-line
No comprimento desejado: com precisão de centímetros
Sem valor mínimo de pedido, a partir da quantidade 1
A montagem personalizada faz parte de nossos negócios diários
Amplo laboratório de testes de 3.800 m²
Opcionalmente, com monitoramento inteligente de cabos
Exemplos de aplicação com readycable no campo
Esse sensor tem uma "afinidade" por cabos
Os cabos que passam em uma esteira porta cabos exigem um olhar "particularmente intenso":
... disponível em estoque!
Para os usuários que desejam configurar sua própria interface personalizada, agora existem conjuntos de Conectores Modulares com três ou quatro entradas de cabos.
Eles consistem em alojamentos de suporte, alojamentos de conectores, insertos de vedação e alívio de tensão. Acessórios como dispositivos de trava simples e duplo e elementos de fixação podem ser encomendados de acordo com a aplicação. Insertos de contato para configuração personalizada também estão disponíveis diretamente na igus!


De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h