Alterar idioma :
A empresa é especialista no campo de soluções adesivas pioneiras, como proteção antifalsificação e antirroubo na forma de selos adesivos. O objetivo era encontrar rolamentos de esferas econômicos e livres de manutenção para uso em roletes de transportadores. Nesse caso, a função de uma deflexão no rolo de pressão antes de um acionamento intermediário deveria ser assumida. O rolo de pressão é ajustado com uma força de pressão definida no rolo de acionamento.
A combinação do rolo transportador e do acionamento intermediário não serve apenas para acionar o produto, mas também gera tensão na bobina do material, de modo que diferentes ângulos de enrolamento podem ser definidos no acionamento intermediário usando a posição variável do rolo transportador. Os diferentes revestimentos dos rolos servem para proteger o material e também para melhorar a entrada do material.
Produtos alternativos
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h