Alterar idioma :

Com os requisitos cada vez maiores da tecnologia de transportadores, especialmente no manuseio de materiais, as demandas sobre os materiais usados para os produtos transportados também estão aumentando. Com o aumento da velocidade, um dos elementos mais importantes da tecnologia de acionamento deve funcionar de forma confiável: o rolamento. Os rolos transportadores estão disponíveis em uma ampla variedade de designs: Rolos transportadores acionados feitos de aço, aço inoxidável, alumínio ou plástico. Eles são usados para criar um contato de rolamento entre a estrutura do transportador e a correia transportadora.
Basicamente, os rolos transportadores consistem em um eixo de suporte, que é envolvido por uma luva de suporte, e rolamentos rígidos de esferas com flanges como tampas de extremidade. Nossos rolos transportadores para transportadores de rolos podem ser usados de forma flexível e podem ser equipados com diferentes rolamentos rígidos de esferas, dependendo dos requisitos. Além da tecnologia de transportadores, os rolos transportadores da xiros com rolamentos de esferas são usados na tecnologia de rotulagem, embalagem e indústria alimentícia, onde também podem assumir a função de rolo de retorno.
Com a ferramenta on-line para configurar os rolos transportadores da xiros, você receberá o produto certo em apenas algumas etapas após inserir seus requisitos. Basta inserir o diâmetro externo e interno, determinar a carga e o caso de carga, bem como a temperatura da aplicação.

Em vez de soluções metálicas feitas de aço, que eram muito pesadas e precisavam ser lubrificadas, essa máquina de etiquetagem usa rolamentos de esferas de plástico em até 36 rolos transportadores. Nesse sistema, eles garantem o transporte do filme na forma de deflexão do filme. Isso aumentou a vida útil e reduziu os custos de manutenção. Até o momento, os rolamentos de esferas de plástico garantiram o funcionamento suave dos rolos transportadores e a operação ininterrupta do sistema.


Especialista em Mancais, Impressão 3D, Engrenagens, Materiais para usinagem e Rolamentos
(11) 99860-9279Enviar e-mailDe segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h