Alterar idioma :
50 % menos tempo de montagem para o sistema de fornecimento de energia

A unidade de armazenamento e recuperação de alto desempenho "viapal" da viastore systems, Stuttgart, pode manusear paletes Euro com peso de até 2.000 kg. A unidade tem 43 metros de altura e pode acelerar até 0,5 m/s2 e se deslocar a velocidades de até 4 m/s. A aceleração de elevação é de até 1,5 m/s2 e a velocidade de deslocamento é de até 1,33 m/s.
A empresa foi fundada em 1988 dentro do Grupo C. Haushahn, mas atua na tecnologia de armazéns desde 1970. Com cerca de 350 funcionários, a viastore é um dos principais fornecedores internacionais de sistemas turnkey de manuseio de materiais para a indústria e o comércio. Esses sistemas incluem sistemas de separação de pedidos, armazéns de prateleiras altas, armazéns automatizados de peças pequenas e centros complexos de distribuição e logística. A empresa planeja e implementa novos sistemas, além de modernizar os existentes e adaptá-los às tecnologias atuais e aos processos em constante mudança.
O que dizem nossos clientes
"Estamos trabalhando juntos como parceiros há mais de 15 anos. Por exemplo, a viastore vem usando sistemas de fornecimento de energia pré-montados há anos, que são entregues diretamente à máquina na hora certa. Em seguida, eles são simplesmente montados lá", relata Wehrle.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h