Polímeros de alto desempenho customizados para veículos industriais

Produtos para veículos industriais

Esteira porta cabos E2/000

e-chains série E2/000

  • Instalação rápida
  • Alta estabilidade e funcionamento silencioso
  • Ampla gama de opções de fixação
A alternativa aos enroladores de cabos

e-spool

  • Sem tensão de tração nos cabos
  • Possibilidade de diferentes mídias e diâmetros em uma única bobina
Cabos chainflex®

Cabos chainflex

  • Garantia de até 4 anos
  • Com ou sem conector
  • Desenvolvidos para aplicações móveis
iglidur Q2

Bucha autolubrificante iglidur

  • Bucha durável para serviços pesados
  • Resistente ao desgaste e dimensionalmente estável sob altas cargas
  • Não requer lubrificantes adicionais
  • Livre de manutenção
Mancais axiais autolubrificantes PRT iglidur

Mancal axial rotativo PRT

  • Solução pronta para instalação e livre de manutenção
  • Robusto e livre de corrosão para altas cargas
  • Para mídias variáveis
Guia linear drylin N

drylin N

  • Modelo compacto
  • Pré-carga de mola para distâncias variáveis em um trilho
  • Sem ruídos e ajustável com precisão

Produtos para cabines de veículos industriais

Cabine de veículos industriais com produtos igus
  1. Ajuste do espelho: Baixos valores de atrito e desgaste com buchas autolubrificantes iglidur J
  2. Ajuste do monitor: Posicionamento flexível e fácil com guias lineares drylin W
  3. Bucha da coluna de direção: Alta resistência à sujeira com buchas autolubrificantes iglidur G
  4. Conexão da válvula hidráulica: Compensação de desalinhamentos com junta dupla igubal
  5. Mecanismo do pedal: Buchas com pré-carga e livre de folga com iglidur JVSM
  6. Ajuste do apoio de braço: Fácil operação a seco com guias lineares drylin W
  7. Bucha do ajuste de assento: Fornecimento seguro de energia com a e-chain E2 e cabos chainflex

Testado no laboratório de testes para uso no mundo real

Mais informações

Folheto para a indústria de empilhadeiras

Catálogo de produtos em PDF

Ferramentas online da igus no seu tablet

Ferramentas online da igus

Componentes personalizados

Soluções personalizadas

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: