Compacto e robusto em ambientes adversos: corrente de energia e cabo na máquina de perfuração de túneis

Perfil

  • O que era necessário: sistema de cadeia de energia E4.1, sistemas de fornecimento de energia da série E4/4 com raio de curvatura invertido (Reverse Bend Radius), cabos de sinalização e energia chainflex®
  • Requisitos: operação ininterrupta, condições ambientais adversas com altos níveis de carga
  • Setor: Máquinas de construção
  • Sucesso para o cliente: A solução pré-montada chainflex® com corrente de energia e cabo economiza tempo de instalação, a solução de fornecimento de energia durável e estável garante a execução do projeto sem falhas
Tuneladora em uma oficina durante a construção do túnel Port of Miami.

Problema

Solução

Sistema completo pré-fabricado readychain® como um fator de sucesso

Sistema de esteira porta-cabos em uma instalação industrial vermelho-branca com mangueira guiada.
Placa de TBM no escudo do túnel em uma nave industrial com a estrutura da máquina visível.
Cabos e esteiras porta-cabos em uma máquina industrial.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: