Alterar idioma :
As demandas impostas aos sistemas de fornecimento de energia na construção de máquinas-ferramenta são altas. Eles são expostos a altas cargas, especialmente na área de trabalho. Nesse ambiente, o uso de tubos de energia plásticos fechados compensa rapidamente. Esse também é o caso do fabricante de máquinas Niles-Simmons, que hoje conta com os sistemas de fornecimento de energia modulares, robustos e funcionalmente confiáveis da igus® em todas as suas máquinas-ferramenta e centros de usinagem. O fabricante de máquinas também se beneficiou da parceria muito cooperativa, que se estendeu ao desenvolvimento de um novo material de alta temperatura.
"No passado, a maioria de nossos clientes havia solicitado uma corrente de metal para a área de trabalho. No entanto, isso não nos favorecia, pois, por um lado, ela é pesada e, por outro, é muito pesada após o enchimento. Preferimos o plástico leve, que é permanentemente resistente a cavacos quentes e altas temperaturas."
Michael Kamm, Gerente de Grupo do Projeto Mecânico da série "N 30"
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h