Alterar idioma :
Seja para dobrar peças simples ou complexas - com as máquinas TruBend da TRUMPF, uma grande variedade de peças pode ser dobrada de forma rápida e segura com a máxima precisão. Para peças grandes e pesadas, um auxiliar de dobra auxilia o processo de usinagem. Para garantir o fornecimento seguro de energia desse suporte, a TRUMPF conta com os tubos de energia da série R4.1L da igus®.
"Pessoalmente, trabalho na TRUMPF há 25 anos e não consigo me lembrar de uma época em que não usávamos as correntes da igus®."
Volkmar Schmidt, Gerente Técnico de Compras da TRUMPF Maschinen Austria
Decisivo: Uma boa combinação de produtos seguros e serviço rápido
A carga mecânica é insignificante na aplicação do auxílio de dobra, pois o movimento manual do auxílio de dobra não é muito dinâmico. "No entanto, a separação interna da corrente é ainda mais importante para nós, a fim de podermos instalar todos os cabos com segurança em suas próprias câmaras," enfatiza Volkmar Schmidt. "É aqui que entra em ação a consultoria especializada no local, que realmente funciona muito bem com a igus®. Para tarefas menores, às vezes nós mesmos projetamos a corrente on-line. No entanto, para coisas mais complexas ou protótipos, o contato pessoal é importante para nós, para que possamos ter certeza de que estamos no caminho certo."
Na TRUMPF, quase não há correntes de energia da igus® no rolamento - como regra, a empresa faz o pedido de um a dois dias antes da produção, quando então as correntes são entregues diretamente da sede em Colônia no comprimento adequado. Poder contar com um serviço muito bom aqui é muito importante para a TRUMPF. "Eu, pessoalmente, trabalho na TRUMPF há 25 anos e não consigo me lembrar de uma época em que não usássemos as correntes da igus®," explica Volkmar Schmidt. Uma boa base, portanto, para que a cooperação continue nos próximos 25 anos.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h