Alterar idioma :
O fabricante de máquinas-ferramenta Bystronic estabelece os mais altos padrões para os componentes individuais de seus sistemas de processamento de chapas metálicas. Por exemplo, o fornecimento de energia no novo e robusto sistema de corte a laser da empresa também deve ser particularmente dinâmico para poder acompanhar as altas velocidades de deslocamento e acelerações. A igus® oferece uma solução para isso com sua cadeia pronta pré-montada®.
"Devido aos requisitos dinâmicos extremamente elevados, a cadeia de energia deve ser estável, robusta e não muito pesada. O espaço também é muito limitado."
Roman Bloch, gerente de máquinas e automação da Bystronic AG
Novo formato para corte a laser
Com o desenvolvimento do sistema de corte a laser Byspeed, que será exibido na "Euroblech", os usuários agora também podem cortar chapas de metal a laser com formatos de até 4 x 2 metros em alta velocidade. A máquina tem caminhos transversais mais longos e, consequentemente, maiores requisitos de fornecimento de energia. Foi necessário selecionar um tipo diferente de corrente no eixo X devido ao comprimento sem suporte. É usado um suprimento de energia E6. Como há um efeito de polígono reduzido, espera-se um funcionamento ainda mais suave.
Mais uma vez, a igus® esteve envolvida no desenvolvimento desde o início.
A Bystronic usa o chamado processo Kanban para o fornecimento dos sistemas pré-montados da cadeia pronta®. "Nós nos comprometemos a manter uma determinada quantidade de sistemas de cadeia de energia pré-montados prontos, que entregamos à fábrica em um período de tempo definido," relata Artur Peplinski. "Isso nos permite reagir com flexibilidade às exigências da Bystronic. O sistema de fornecimento de energia é, portanto, just-in-time no local de montagem onde é instalado. Além disso, usamos embalagens descartáveis que podem ser facilmente eliminadas sem nenhum custo adicional." Esse sistema reduz o tempo de montagem, elimina o armazenamento e aumenta a disponibilidade.
"Para nós, nada mais é questionável," diz Roman Bloch, Gerente de Máquinas + Automação da Bystronic AG, expressando sua satisfação. A Bystronic foi rapidamente convencida das vantagens da solução pré-montada.

Tecnologia ... Reduzir custos.
Nesta revista da igus® você encontrará inúmeras possibilidades e exemplos de aplicação de como você pode reduzir a tecnologia e/ou os custos com sistemas de cadeia de energia prontos para instalação.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h