Alterar idioma :

Fabricação de baterias de nível superior:
Novos produtos, desafios e soluções
Os sistemas esteiras porta cabos são essenciais para a transmissão confiável de energia e dados em salas limpas e secas, que são usadas em aplicações como revestimento de eletrodos e montagem de células. Para garantir que nossos sistemas de esteiras porta cabos atendam aos requisitos do ambiente seco, nós os testamos quanto à durabilidade e à limpeza em conjunto com o Fraunhofer IPA.
O resultado: Alta limpeza em um período de teste de 10 meses, 15 milhões de ciclos e certificação para salas limpas secas ISO Classe 3 ou 4.
Juntamente com o Instituto Fraunhofer, desenvolvemos dois novos certificados que confirmam a adequação de nossas esteiras porta cabos para salas limpas a seco em testes de longo prazo. Os dois novos certificados são divididos em comportamento de pré-envelhecimento e envelhecimento.
O "certificado de pré-envelhecimento", que encomendamos para nossos sistemas de esteiras porta cabos e-skin soft e E14, certifica os sistemas após 15 milhões de ciclos e 10 meses na sala limpa a seco. Nesse caso, recebemos a melhor certificação possível de sala limpa ISO Classe 4 (consulte a Tabela 2).
Dois de nossos sistemas de fornecimento de energia para salas limpas, a E6.J e a e-skin flat, foram testadas por um período de 10 meses em uma máquina de resistência na sala limpa a seco. Elas completaram mais de 15 milhões de ciclos. Os sistemas foram testados e certificados para sua classe de sala limpa a cada dois meses. O sistema e-skin flat resistiu aos ciclos sem nenhum problema e recebeu a melhor certificação possível de sala limpa ISO Classe 4. Não é possível obter uma certificação mais alta, pois o ambiente de teste (sala limpa seca ISO Classe 3 com uma umidade relativa de <1% correspondente a um ponto de orvalho de -40°C) não é suficientemente limpo. A E6.J conseguiu manter esse resultado por quatro meses, mas depois perdeu uma classe de sala limpa e terminou com a Classe 5 da ISO (consulte a Tabela 3).

| Tabela 1: Sala limpa a seco PADRÃO | v = 0.5 m/s a = 1 m/s | v = 1 m/s a = 2 m/s | v = 2 m/s a = 4 m/s |
|---|---|---|---|
| E6 (relatório IPA 2303-1408) | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 |
| TRC.ESD + haste de fibra (relatório IPA 2309-1461) | ISO 4 | ISO 4 | ISO 5 |
| Tabela 2: PRÉ-ENVELHECIMENTO da sala limpa a seco | v = 0.5 m/s a = 1 m/s | v = 1 m/s a = 2 m/s | v = 2 m/s a = 4 m/s |
|---|---|---|---|
| SKS28 (relatório IPA 2411-1575)* | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 |
| E14 (relatório IPA 2411-1575) | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 |
| Tabela 3: COMPORTAMENTO DE ENVELHECIMENTO sala limpa seca | Tempo / ciclos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo: Após a fase de amaciamento | ciclos: 0 | Tempo: Após 4 meses | ciclos: 3,2 milhões | Tempo: Após 4 meses | ciclos: 5,1 milhões | Tempo: Após 6 meses | ciclos: 7,5 milhões | Tempo: Após 8 meses | ciclos: 10 milhões | Tempo: Após 10 meses | ciclos: 15 milhões | |
| e-skin* | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 |
| E6* | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 | ISO 5 | ISO 5 | ISO 5 |
*Nota: As esteiras porta cabos para salas limpas SKS28, e-skin flat e E6 são certificadas de acordo com os padrões de salas limpas ISO Classe 1 sob umidade ambiente normal.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h