<font size="7">Dispositivo de reabilitação prodrobot</font><br>Treinador de marcha automático</font>

A tecnologia linear sem lubrificação permite ajustes suaves em equipamentos de reabilitação

A tecnologia de parafuso de avanço durável e livre de manutenção e os rolamentos deslizantes ajudam nesse treinador de marcha.

  • O que era necessário: Um dispositivo de reabilitação que reabilita pacientes com distúrbios funcionais dos membros inferiores
  • Requisitos: 100% livre de lubrificação e manutenção, silencioso e livre de vibração, baixo peso, fácil montagem
  • Produtos usados: parafuso de avanço de alta hélice dryspin® com porca de parafuso de avanço correspondente, rolamento de esferas xiros®, bucha de rolamento liso iglidur® J, eixo de aço drylin®
  • Sucesso para o cliente: Uma órtese móvel com comprimento variável e vários grampos de perna ajustáveis permite que o prodrobô seja personalizado em uma ampla faixa. As peças instaladas pela igus® permitem o ajuste suave do dispositivo de reabilitação. A longa vida útil e a operação amigável para deficientes físicos garantem que os produtos da igus® sejam livres de lubrificação e manutenção. O ajuste simples torna o dispositivo adequado para pacientes de 115 cm a 150 cm. As medidas referem-se ao comprimento dos membros inferiores.
Veleiro de corrida

Problema

Solução

Dispositivo de reabilitação
Dispositivo de reabilitação

Produtos utilizados

dryspin® porcas de parafuso de chumbo de alta hélice

Porca para o fuso de avanço

Rolamento de esferas axiais xiros®

Buchas autolubrificantes

iglidur® bucha de mancal liso

Buchas autolubrificantes

drylin® eixo de aço inoxidável

Buchas autolubrificantes

Configure o acionamento do parafuso de avanço:

Sistema de enchimento

Aprimorar a tecnologia ... reduzir custos:

Aumentar a tecnologia, Reduzir custos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: