Devido às suas tolerâncias aprimoradas, as engrenagens impressas em 3D fazem com que os objetos nas vitrines das lojas flutuem

  • O que era necessário: engrenagem com tolerâncias precisas
  • Método de fabricação: sinterização seletiva a laser (SLS)
  • Requisitos: Livre de manutenção, baixo ruído, funcionamento suave
  • Material: iglidur i3
  • Setor: Design de móveis
  • Sucesso por meio da cooperação: Componentes livres de manutenção, rotação dos objetos sem vibração e com baixo ruído, a ilusão pode ser mantida
A melhoria das tolerâncias de 0,2 mm para 0,1 mm graças à precisão da pressão da igus garante uma operação silenciosa e suave.
A ilusão do objeto flutuante pode ser obtida com dois movimentos lineares e uma rotação.

Problema

Solução

Sinterização seletiva a laser na igus - implementação de componentes em filigrana

Exemplo de engrenagem impressa em 3D a partir do iglidur i3.

iglidur® i3, iglidur® i6, iglidur® i8-ESD - Impressão 3D de engrenagens de plástico de todos os tipos na igus®

Teste de engrenagem do laboratório de testes:
girando 1.440°: 64rpm, M = 2,25Nm, z = 30, m = 1, b = 6mm Eixo Y: ciclos até a quebra 1. iglidur I3 (impresso) 2. iglidur I8-ESD (impresso) 3. POM (fresado) 4. iglidur I6 (impresso) 5. iglidur I190 (impresso) 6. PLA (impresso)

Outros produtos da igus neste exemplo de aplicação:

Outros exemplos de aplicações com componentes impressos em 3D

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: