<font size="7">dryspin® em Equipamentos de sinuca</font><br>Mesa de bilhar com altura ajustável</font>
  • O que era necessário: Um sistema de acionamento que pudesse mover uma mesa fixa e com altura ajustável na piscina sem problemas, apesar do ambiente permanente da água da piscina.
  • Requisitos: Resistência à água, 100% livre de lubrificação e manutenção, resistência à corrosão, movimentos muito suaves, longa vida útil, possibilidade de movimentação por volante
  • Produtos usados: dryspin® Parafusos de avanço em aço inoxidável, a porca do parafuso de avanço dryspin® correspondente e buchas de mancal liso iglidur®, feitas de polímeros de alto desempenho iglidur®
  • Polímeros de alto desempenho Sucesso para o cliente: Graças aos parafusos de avanço dryspin®, o ajuste suave da mesa na piscina é garantido. A porca do parafuso de avanço dryspin® feita de polímeros de alto desempenho iglidur® é perfeita para uso prolongado em água clorada graças às suas propriedades materiais. O uso de porcas roscadas de plástico, buchas de mancais lisos e eixos roscados feitos de aço inoxidável evita a corrosão. A operação sem corrosão é essencial para acionamentos com tanques de água. A manutenção ou lubrificação regular dos acionamentos de parafuso na mesa de bilhar também deve ser evitada, e é por isso que o dryspin®, uma alternativa plástica ao metal, também tem uma clara vantagem nesse caso.
Equipamentos de piscina

Os produtos utilizados

Fusos de avanço
Porcas de fuso de avanço

Buchas

Outras imagens de aplicativos

Encomende online:

Sistema de enchimento

Configure o acionamento do parafuso de avanço:

Sistema de enchimento

Aprimorar a tecnologia ... reduzir custos:

Aumentar a tecnologia, Reduzir custos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: