<font size="7">Cabine de teste e mesa de conferência</font><br>Peça de mobiliário 2 em 1</font>

Cabine de teste e mesa de conferência

Móvel 2 em 1

Cabine de teste
  • O que era necessário: Uma cabine de teste que se transforma em uma mesa de reunião em apenas alguns segundos.
  • Requisitos: 100% livre de lubrificação e manutenção, resistência à corrosão, movimentos suaves e contínuos, longa vida útil
  • Produtos usados: dryspin® Porca roscada flangeada feita de iglidur® J com fuso roscado correspondente feito de aço inoxidável, drylin® E Motor CC com engrenagem sem-fim e estriado, xiros® Rolamento de esferas flangeado de 2 furos
  • Sucesso para o cliente: Graças aos parafusos de avanço dryspin® em combinação com os motores drylin® E, o movimento suave, contínuo e simultâneo é garantido no intervalo de tempo desejado. Até que a solução final fosse determinada, outras soluções com equipamentos diferentes também foram testadas, mas não obtiveram o sucesso desejado.

Problema

Solução

Os produtos utilizados

Fusos de avanço
Porcas de fuso de avanço
Motor DC
Rolamentos de esferas flangeados

Outras imagens de aplicativos

Encomende online:

Sistema de enchimento

Configure o acionamento do parafuso de avanço:

Sistema de enchimento

Aprimorar a tecnologia ... reduzir custos:

Aumentar a tecnologia, Reduzir custos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: