Motores para pesquisa marinha

A diondo constrói um tomógrafo econômico para exploração do leito marinho com componentes de motor drylin®.

Perfil

  • O que era necessário: junta do robô da série robolink®, rolamento da mesa giratória iglidur® PRT, motor de passo drylin® E, sistema de controle D1 dryve
  • Requisitos: As condições ambientais são uma atmosfera salgada, alta umidade, temperaturas flutuantes e vibrações. Todos os componentes tinham de ser muito compactos para caber em um contêiner de transporte. Também foi necessário encontrar uma solução com custo otimizado.
  • Setor: Pesquisa
  • Sucesso para o cliente: Os motores oferecem proteção IP68 e, portanto, são perfeitamente adequados para uso nesse sistema especial de TC. Outra vantagem do sistema de controle: Ele economiza o tempo dos engenheiros de comissionamento. E com um sistema econômico de controle seco D1, o motor é fácil de programar. diondo está tão satisfeito com a solução que a cooperação continuará no futuro.
sistema diondo CT

Problema

Solução

Uma caixa de engrenagens robolink® D e motores drylin® garantem um acionamento confiável em um espaço de instalação compacto. Os motores são controlados por meio do sistema de controle intuitivo D1 dryvecontrol.

O motor de passo usado pode ser controlado com o sistema de controle intuitivo D1 dryve. A interface baseada na Web ajuda na programação rápida.

O D1 dryve pode ser facilmente instalado no trilho superior de um gabinete de controle.

Os hidratos de gás estão entre as fontes de energia do futuro

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: