Da rotação à diversão: módulo rotativo e-chain na atração aquática PowerSplash

Cabo de carga, cabo de sinal e mangueira pneumática roteados com segurança no desvio

Montanha-russa Pulsar da Mack Rides no Walibi Bélgica com passageiros em uma curva rápida.
  • O que era necessário: Dispositivo de orientação para o cabo de carga, o cabo de sinal e a mangueira pneumática sob o desvio
  • Requisitos: Movimento do cabo em +/- 180 graus, adequado para cargas elevadas, longa vida útil, esforço mínimo de instalação e manutenção
  • Setor: Parques de diversão
  • Sucesso para o cliente: Uma fonte de energia rotativa modular da igus®, que consiste em duas esteiras porta cabos verticais e um dispositivo de guia, move os muitos cabos de forma confiável em ambas as direções. O sistema é robusto e ocupa pouco espaço, foi projetado por nossos especialistas de engenharia, entregue pronto para conexão e instalado por nós mediante solicitação.

Problema

Solução

O PowerSplash é uma montanha-russa de lançamento na qual o barco é impulsionado para frente e para trás com mais de 2.000 hp até atingir uma altura de queda de 45 metros e 100 km/h.

Um desvio serve como um elemento de estação. Enquanto os passageiros de um barco se trocam, o segundo barco se transforma no trilho da montanha-russa.

Montado de forma compacta sob a plataforma rotativa: um módulo rotativo com duas esteiras porta cabos da igus® fornece orientação confiável para os muitos cabos e mangueiras.

fornecimento de energia rotativa

Módulo rotativo de aço SRM-L com raio de curvatura traseiro e esteira porta-cabos.

Produtos para parques de diversão

Tecnologia para parques de diversão com roda-gigante, carrossel voador e atrações com produtos igus em detalhe.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: