Sob o lema "Lifting and moving with ease", os sistemas de manuseio, em sua maioria personalizados, da HUSCH Handhabungstechnik GmbH são usados em uma grande variedade de setores, mas principalmente nas indústrias automotiva, alimentícia e de vidro, onde são usados especialmente em montagem, produção e embalagem.
Os vários manipuladores telescópicos, paralelos ou de cabo guiados manualmente são projetados, desenvolvidos e produzidos no local em Höhenkirchen e são baseados - dependendo do sistema - em um suporte, uma placa de base móvel ou um console para fixação fixa ou móvel no teto.
Na montagem de rodas ou em ambientes severos de fundição, por exemplo, as soluções assumem tarefas complexas de orientação de carga, posicionamento e movimentação de produtos que precisam ser realizadas em espaços confinados e podem envolver movimentos de vários eixos.
A tecnologia de manuseio da HUSCH sempre coloca as mais altas exigências de qualidade, confiabilidade e máxima flexibilidade em suas soluções. Todos os componentes dos manipuladores e acessórios de manuseio de carga devem ter uma longa vida útil, ser altamente robustos e totalmente livres de manutenção para que os clientes possam se concentrar totalmente em suas operações.