Guia quadrada drylin Q

Extrema flexibilidade em termos de construção técnica

Guias lineares e carros drylin Q em três vistas.
Banner com ícone de perguntas e retrato de um homem.

Pergunte ao nosso especialista

Whitepaper drylin com um documento aberto sobre guias lineares e mancais deslizantes.

Faça o download do white paper

Configurador de guias lineares em um laptop com uma peça sobreposta.

Configurador


Por que escolher as guias quadradas drylin Q?

Resistente ao torque

Maior flexibilidade:

Alta precisão

Silenciosas e de pouca vibração

Absorção flexível de forças

Resistentes à sujeira

Os componentes do drylin Q

Guia linear drylin Q com carro e tubo de perfil quadrado, recortada.

Guias quadradas

  • Resistente ao torque
  • Perfil oco de alumínio muito leve
  • Várias opções de montagem
Carro linear drylin Q com fundo cinza.

Carrinho linear

  • Opções de guia sem suporte
  • Opções de fixação lateral
  • Braçadeira manual opcional
Guia linear igus drylin QJFMT-02-20 recortada com flange e bucha.

Mancais pillow blocks

  • Alojamento fechado de alumínio
  • Absorção de torque de até 3Nm ou 10Nm
  • Elementos deslizantes resistentes ao torque

Acessórios para a guia quadrada drylin

Suporte de rolamento igus preto com carcaça cilíndrica, recortado sobre fundo claro.

Suporte da extremidade de eixo drylin Q

Tampão de plástico preto freigestellt com base ranhurada.

Tampa de extremidade drylin Q

Guia linear drylin Q com carro e batentes finais.

Outros acessórios drylin Q


Guia quadrada livre de lubrificação

  • 100% livre de lubrificação
  • Resistente ao torque
  • Folga ajustável da bucha
  • Forças absorvidas de todas as direções
  • Insensível à sujeira
  • Baixa vibração e silencioso
  • Muitas opções de montagem

Informações gerais sobre o drylin

Uma amostra que se adapta às suas necessidades - gratuita na sua mesa - teste antes de investir

100% livre de lubrificação

Logotipo DRYWAY para mancais de deslizamento.

Testado e comprovado!

Laboratório de testes da igus com bancadas automatizadas e sistemas de transporte para esteiras porta-cabos.

Suporte a jovens engenheiros

Logo YES com o texto “young engineers support”.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: