A tecnologia linear compacta em dispositivos de teste para motores elétricos resiste à operação contínua

A tecnologia de rolamento linear durável entra em contato e desconecta os plugues de teste 500.000 vezes por ano

Perfil

  • O que era necessário: módulos lineares drylin® SHT, corrente de energia plástica
  • Requisitos: O alto número de ciclos de teste por ano (cerca de 500.000) exige um sistema linear confiável com uma longa vida útil. Ao mesmo tempo, todos os componentes devem ser particularmente compactos, pois o multiplexador deve caber em um rack de 19 polegadas.
  • Setor: Indústria automotiva
  • Sucesso para o cliente: Em uma comparação direta com uma guia de rolamento de esferas recirculantes, o eixo linear drylin® SHT provou ser a solução ideal para o cliente. As combinações de materiais no módulo linear de aço inoxidável, alumínio e um polímero de alto desempenho iglidur® garantem um processo linear preciso, de baixo atrito, resistente ao desgaste e totalmente livre de lubrificantes.
O sistema drylin faz contato com placas de circuito de forma precisa e automatizada.

Problema

Solução

Módulo drylin de contato e desconexão com cabos e vários carros lineares em uma carcaça metálica.
Sistema drylin para conectar e desconectar automaticamente em uma instalação de máquina.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: