Alterar idioma :

Outras imagens de aplicativos:

5 razões pelas quais a tecnologia dryspin® é usada em automóveis
A tecnologia de parafuso de avanço dryspin® permite um projeto simples e personalizado da porca do parafuso de avanço e do eixo de acordo com os requisitos do cliente. Nossos especialistas terão prazer em ajudá-lo a selecionar o acionamento de rosca correto e garantir prazos de entrega curtos. A ampla variedade de materiais e a absoluta ausência de lubrificação e manutenção significam que os parafusos de avanço podem ser usados em praticamente qualquer aplicação no setor automotivo. Eles são ideais para pequenos espaços de instalação e funcionam quase sem ruído, mesmo com baixos torques de acionamento. A integração descomplicada do sistema em seu veículo ou montagem também favorece a alternativa econômica aos acionamentos convencionais de parafuso metálico.
Nosso especialista Thorben Hendricks responderá a todas as suas perguntas sobre a tecnologia de parafuso de avanço drylin®. Basta preencher o formulário de contato e nós cuidaremos da sua consulta. Aguardamos seu contato!
► Solicitar contato on-line
► Marcar uma reunião
Suporte especializado mediante solicitação por telefone ou via função de bate-papo por vídeo
► Solicitar uma amostra grátis
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h