Alterar idioma :
Longa vida útil, manutenção previsível
A linha de produção do trem de força exige muito da precisão e da confiabilidade das máquinas. As várias estações, algumas com longas distâncias, formam um sistema complexo com alta dinâmica. Danos em uma máquina ou componente têm impacto em toda a linha de produção. Na melhor das hipóteses, a produção ocorre sem problemas e o tempo de inatividade para manutenção pode ser planejado de forma sensata.
Em média, um motor sai da linha de montagem a cada 14 segundos - nos horários de pico, são produzidos mais de 6.000 motores por dia útil. Essa produção só pode ser alcançada com um alto grau de automação e componentes confiáveis. Com plásticos inteligentes, nossos produtos para manutenção preditiva, falhas não planejadas e paradas de sistema podem ser evitadas.

Nosso serviço começa antes mesmo da instalação:
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h