- Aplicação: Sistema linear com rolamento a ar para ajustes de alta precisão
- Setor: sala limpa / semicondutores
- Produto: e-skin® flat SKF12.4.03.1.01 como camada de 2 e 4 dobras
- O que era necessário: Solução de sistema pronta para instalação
- Requisitos: Pequeno raio de curvatura, baixo desgaste
- Área de aplicação: Trabalhos de montagem em ambientes internos e em salas limpas
Para mesas lineares: As mesas lineares com rolamentos de ar têm atrito de rolamento muito baixo. Isso é uma vantagem quando o movimento é lento em comparação com, por exemplo, mesas com rolamentos de rolos. Em particular, o ruído perpendicular à direção do movimento pode ser muito baixo (≤ 1 nm), dependendo do projeto técnico, o que torna esses estágios ideais para aplicações em dispositivos de medição de rugosidade ou forma.