iMSPO – Sistema Móvel de Shore Power da igus

Eletrificação portuária flexível para redução de emissões e eficiência operacional

O que é Shore Power?

  • Redução significativa das emissões de CO₂, NOx e SOx 
  • Diminuição dos ruídos acima e abaixo da linha d’água 
  • Melhoria da qualidade do ar nas áreas portuárias 
  • Redução dos custos operacionais dos armadores 

A solução da igus - O que é o iMSPO?

  • Estrutura metálica sobre trilhos 
  • Esteiras porta cabos de alta resistência 
  • Cabos especiais chainflex 
  • Carro motorizado com caixa de conexão testada de acordo com os padrões da IEC-80005-1
  • Sistema de controle remoto 

O conceito iMSPO: Conheça os 3 objetivos principais

Conectividade total hoje e no futuro

  • O sistema foi desenvolvido para acompanhar a evolução da frota marítima e dos terminais portuários: 
  • Um único investimento para diferentes tipos e tamanhos de embarcações 
  • Conexão em qualquer ponto do terminal 
  • Facilidade de adaptação a novos layouts 
  • Preparação para futuras gerações de navios 

Conformidade normativa completa

  • A segurança operacional é um dos pilares do iMSPO: 
  • Atendimento à norma IEC 80005-1 
  • Conformidade com diretivas de segurança de máquinas 
  • Sistemas internacionalmente testados e certificados

Integração à operação portuária

  • Com o iMSPO, a eletrificação deixa de ser um gargalo operacional: 
  • A energia não define mais o berço de atracação 
  • O planejamento permanece focado na movimentação de cargas 
  • A conexão elétrica passa a ser mais rápida que a própria amarração 
flyer imspo

Baixe já o folheto informativo aqui!

  • Estrutura robusta para ambiente portuário
  • Manutenção simples e acessível

Funcionamento do iMSPO

Principais benefícios

icone sustentabilidade

Sustentabilidade

icone eficiencia

Eficiência operacional

icone TCO

Menor TCO

icone confiabilidade

Confiabilidade

icone versatil

Versatilidade

icone certificação

Padrões IEC 80005-1

Principais desafios dos sistemas convencionais

  • A norma exige apenas 10 m de reserva 
  • Alcance prático limitado a cerca de 20 m 
  • Variações de maré e carregamento impactam a conexão 
  • Carretéis instalados em diferentes posições 
  • Montagem em contêiner ou passarela 
  • Diferenças entre boreste e bombordo 
  • Diversidade de classes de navios 
  • Posições ideais de atracação variam diariamente 
  • Pontos fixos reduzem a flexibilidade 
  • Impacto direto na produtividade da operação e na conectividade do navio 

A proposta do iMSPO

  • Melhor alinhamento 
  • Conexão mais rápida 
  • Menor esforço operacional 
  • Planejamento previsível 

Redução de CAPEX e tempo de obra

  • Menos escavações 
  • Menos canaletas 
  • Menos casas elétricas 
  • Menos painéis e transformadores 
  • Menor ocupação de área 

Inspeção e manutenção

  • Vida útil estimada de até 20 anos 
  • Sistema modular 
  • Plataforma de serviço removível 
  • Fácil substituição de componentes 
Caso de sucesso: No Porto de Hamburgo, o iMSPO se move ao longo do cais para conectar navios com rapidez, flexibilidade e mais eficiência.

Experiência global da igus

  • Terminais de contêineres 
  • Portos de cruzeiros 
  • Terminais multipropósito 
  • Operações offshore 

Preparando seu porto para o futuro

  • Antecipará exigências legais 
  • Reduzirá riscos regulatórios 
  • Aumentará sua competitividade internacional 
  • Fortalecerá sua imagem institucional 

Fale com nossos especialistas 

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: