A tomada de energia móvel abastece os navios de contêineres no Porto de Hamburgo com shore power de forma rápida e flexível

Três esteiras porta cabos móveis no cais garantem o fornecimento preciso de energia para os navios.

Perfil

Instalação iMSPO de Landstrom em um terminal de contêineres, com navio porta-contêineres e detalhe do fornecimento móvel.

Alívio de tensão

Alívio de tração CFX para vários cabos em três linhas.

Sensores para esteiras/cabos

E-chains smart plastics com sistema de monitoramento transparente e sinal sem fio.

Problema

Solução

Reduzimos os poluentes, as emissões de CO2 e o ruído com a tecnologia de shore power [wie dem iMSPO-System]. Essa etapa é particularmente importante em portos como o de Hamburgo, onde o porto e a cidade estão muito próximos um do outro.

Peter Tschentscher

Prefeito de Hamburgo

Três "tomadas" móveis (300, 150 e 110 metros de comprimento) percorrem o cais do porto de Hamburgo e abastecem os navios atracados com shore power.

Graças ao sistema flexível, os navios podem atracar livremente ao longo do cais e não precisam se alinhar à conexão shore power.

O chamado iMSPO (igus Mobile Shore Power Outlet) consiste em um trolley móvel com a caixa de tomadas e esteiras porta cabos que movem os cabos pesados com segurança ao longo de um sistema de trilhos.

O sistema pode ser operado de forma rápida e fácil. No total, não são necessárias mais de duas pessoas em terra.

No CTH, um sistema iMSPO montado em uma estrutura de aço personalizada é usado para utilizar o espaço livre acima do terminal. O sistema foi desenvolvido especialmente para espaços limitados acima do muro de inundação e onde é necessário acesso livre para a saída de emergência no cais.

O iMSPO recebeu o prêmio "Port Innovation of the Year" na Electric & Hybrid Marine Expo Europe 2024 em Amsterdã.