Esteiras porta cabos e cabos elétricos para a mineração e a tecnologia de manuseio a granel

Produtos adequados para sistemas de manuseio a granel

Esteiras porta cabos da série P4.1

e-chain® P4.1

  • Distâncias de cursos de até 800 m ou mais
  • Alto peso de preenchimento de até 30 kg/m
  • Possibilidade de velocidades de até 10 m/s
  • Vida útil mais longa graças as buchas de tribopolímero livres de manutenção
Esteiras porta cabos das séries 4040RHD/5050RHD

e-chain® 4040RHD/5050RHD

  • Distâncias de cursos de até 1.000 m ou mais
  • Carga do cabo de até 50 kg/m
  • Velocidades de até 6 m/s possíveis
  • Diferentes tipos de rollers para personalização ideal da aplicação
Sistema i.Sense EC.P

Monitoramento de condições 24 horas por dia, 7 dias por semana

  • Medição contínua da tensão e da força de tração/compressão usando um sensor especial
  • Se a força for excedida, o sistema é sinalizado e, se necessário, desligado para evitar danos consequentes
Sistemas de fornecimento de energia pronto para conexão

Fornecimento de energia pronto para conexão

  • Otimização da aquisição: um sistema, um código de componente
  • Economia de tempo: 95% menos tempo de montagem
  • Redução do tempo de montagem: menos tempo de máquina parada
Calha guia de aço

Calha guia de aço

  • Para cursos longos
  • Muito estável e robusta
  • Para cargas extremas
Fonte rotativa de energia

Fornecimento de energia rotativa

  • Ângulo de rotação de 540° (em um plano)
  • Ângulo de rotação de 900° ou mais com a variante de Módulo Multi Rotativo
  • Velocidade de rotação de até 360°/s
Cabo de motor CFCRANE

Cabos de potência CFCRANE

  • Para as mais altas tensões e potências
  • Retardantes de chamas
  • Resistência aos raios UV
  • Resistência a óleo
Cabo de fibra ótica CFLG.LB

Cabos de fibra óptica CFLG.LB

  • Para cargas mais altas em 5 x d
  • Aplicações de deslizamento (horizontal) de 400 m ou mais
  • Resistentes a UV, com capa externa de TPE
Mangueira pneumática

Mangueiras pneumáticas

  • Resistentes à abrasão
  • Resistentes a óleo
  • Resistentes a líquidos refrigerantes
  • Livres de halogênio

Histórias de sucesso

Sistema de esteira porta cabos para tecnologia de produtos a granel na Índia

Esteiras porta cabos a na produção de óxido de alumínio para armazenamento externo

Sistema de transporte em armazenamento externo de produção de óxido de alumínio

Recorde mundial com 670 m

Sistema de esteira porta cabos para tecnologia de produtos a granel na Índia

Escavadeira para linhito

Sistema de esteira porta cabos na usina de linhite Tušimice

Descarregador de navios

Descarregadores de navios

Manuseio a granel em mina de taconita

Mina de taconita

Mais informações

Retomadora de minérios

Recuperador

Serviço de engenharia

Reunião da equipe de engenharia

Serviço de instalação

Serviço de instalação

Cursos longos

Esteira com calha

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: