Alterar idioma :
Uma antiga torre de água foi convertida em sala de controle central para monitorar o abastecimento de água. O espaço na parte superior dessa torre é usado como um centro de treinamento que se concentra no uso ecologicamente correto dos recursos hídricos e como sala de reuniões para a gerência da empresa e seus parceiros. Como auxílio para futuros treinamentos, foram instaladas seis telas de televisão móveis em duas fileiras, que se movimentam pela sala em um raio de 6,8 m e em um ângulo de 180°. Além disso, há outras seis telas de televisão móveis na sala de conferência superior, dispostas em uma única fileira. Essas telas de televisão se movem em um círculo com um raio de 5,9 m e um ângulo de 45°.
Instalação mais rápida graças ao trilho duplo em vez de dois trilhos simples montados em paralelo.

Para muitas aplicações (por exemplo, automação, indústria alimentícia, tecnologia médica, indústria farmacêutica).

Com o trilho curvo, há mais liberdade de design, por exemplo, para estações de trabalho.

Carro com rolamento de rolos híbrido para um funcionamento suave.

Com material de trilho de carbono extremamente leve.

No design, graças ao espaçamento flexível com trilhos individuais paralelos.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h