Gimbal Odysseus da Hikade: estabilização e rastreamento precisos para aplicações versáteis

  • O que era necessário: Um dispositivo leve e econômico para movimentação em 360 graus.
  • Requisitos: Movimento suave, durabilidade em toda a faixa de temperatura necessária e resistência à vibração. O rolamento deve ser adequado para uso em qualquer configuração, por exemplo, marítima, terrestre ou aeroespacial.
  • Setor: Tecnologia de câmeras e filmes
Gimbal

Problema

Solução

Outras imagens de aplicativos

Nossos usuários se beneficiam dessa especificação

Leveza

Silencioso

O iglidur PRT é resistente à corrosão

Utilizado com sucesso por nossos clientes

Mesa rotativa de câmera com mancal axial PRT

Rolamento de coroa de orientação compacto para suportes de produtos de 360°

Carrinho de câmera da Rail & Tracking Systems

Cadeia de energia robusta para trenós de câmera de alta velocidade

Aplicações de tecnologia no estágio do cliente

... e mais histórias de sucesso

O laboratório de testes da igus

Testados no maior laboratório de testes da indústria

PERGUNTAS FREQUENTES

Perguntas frequentes - Perguntas frequentes sobre mancal axial giratório

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: