<font size="7">digitalização &amp; Preservação de bens culturais</font><br>O scanner de livros</font>
Scanner de livros
  • O que era necessário: Um scanner de livros para a digitalização de bens culturais
  • Requisitos: 100% livre de lubrificação e manutenção, operação a seco livre de manutenção, baixo ruído, econômico
  • Material utilizado: drylin® Fuso de rosca trapezoidal com porca de parafuso de avanço correspondente em um projeto especial feito de material iglidur® W300
  • Sucesso para o cliente: As porcas de rosca trapezoidal drylin®, isentas de lubrificação, são usadas em um scanner de livros para a digitalização de bens culturais. O scanner de livros digitaliza os documentos a serem digitalizados colocando-os no dispositivo com a página a ser digitalizada voltada para cima. Ela é iluminada por cima, fotografada e transferida para um computador conectado. Devido ao seu funcionamento a seco sem lubrificante e sem manutenção, uma porca especial feita de iglidur® W300 com inserções metálicas rosqueadas M4 é usada nesse scanner de livros.

Produtos utilizados

dryspin® parafuso de avanço trapezoidal

Fuso de avanço

dryspin® Porca personalizada W300

Fuso de avanço

Encomende online:

Sistema de enchimento

Configure o acionamento do parafuso de avanço:

Sistema de enchimento

Aprimorar a tecnologia ... reduzir custos:

Aumentar a tecnologia, Reduzir custos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: