Construa você mesmo um controle deslizante de câmera

  • de movimento: com um eixo linear drylin ® com elementos deslizantes de funcionamento a seco que não requerem manutenção e funcionam de forma muito silenciosa graças à ausência de esferas
  • com o motor elétricoe o sistema de controle drylin®
  • correspondentes opcionalmente com uma corrente de energia E3, que garante uma transmissão de mídia confiável, com espaço para dois cabos

Produtos para o controle deslizante da câmera

Controle deslizante da câmera_produtos_2

Trilhos deslizantes robustos

  • Perfil linear com eixos duplos
  • Com furos roscados de 3/8"
  • Comprimentos de até 1.500 mm
Câmera_slider_produtos_1_

Trilhos deslizantes extremamente leves

  • Perfis com grandes recessos
  • Com furos roscados de 3/8"
  • Comprimentos 500 / 1.000 mm
WSQ-06-30-CAM

Trilho duplo WS

  • trilho duplo sem furo
  • Para rosca e furo próprios
  • Comprimento do trilho de até 4.000 mm
WW-10-30-10-SL

Corrediça linear com furo liso

  • Furo liso de ø 10 mm
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Material: zinco fundido sob pressão
WW-10-30-15-SL-HKA

Com furo liso e grampo manual

  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Furo liso ø 10 mm para adaptador 3/8"
  • Material: zinco fundido sob pressão
WWE-10-40-20-SL

Com furo liso e ajuste de folga individual

  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Furo liso ø 10 mm para adaptador 3/8"
  • Material: zinco fundido sob pressão

Advance - acionado eletricamente

  • ZLW-B Eixo básico de correia dentada com guia de perfil drylin® W, correia dentada de neoprene, acionamento de aço quadrado e eixo de deflexão
  • drylin® E Motor CC com engrenagem de dentes retos, flange de 37 mm, torque nominal de 1,50 Nm
  • D3 unidade de controle do motor para motores CC, operação com chave de limite ou via consumo de corrente, rotação esquerda-direita e controle de velocidade diretamente na carcaça

Profissional - acionado eletricamente

  • ZLW-S eixo de correia dentada padrão com guia de perfil drylin® W, correia dentada feita de poliuretano reforçado com aço, eixos de uma peça feitos de aço revestido
  • drylin® E Motor CC com engrenagem de dentes retos, flange de 37 mm, torque nominal de 1,50 Nm
  • Unidade de controle de motor D3 para motores CC, operação com chave de limite ou via consumo de corrente, rotação esquerda-direita e controle de velocidade diretamente na carcaça

Manual

Controle deslizante de câmera e configurador de drylin de ícones

Motorizado

Controle deslizante da câmera e ícone do configurador drylin E

Mais produtos interessantes para o controle deslizante da câmera

SelectDelete ECS_3DSTILL_E3-15_J-view_1

Complemente a corrente de energia e guie os cabos com segurança

  • Operação extremamente silenciosa: máx. 38 dB(A)
  • Acesso rápido e fácil ao cabo graças ao princípio de fixação por zíper
  • Fácil de encurtar e estender
  • Acesso rápido ao cabo graças ao princípio do zíper
drylin_curved_VA2

drylin® W guia linear curvo

  • Direções de curvatura variáveis (convexa, côncava, curva)
  • Corrediças lineares correspondentes
  • Opção de curvatura dependendo do raio, comprimento do trilho, rolamento/deslizamento, fixação
  • Serviço de projeto personalizado

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: