Proteção compacta do cabo em alta velocidade no fluoroscópio de plano duplo

Equipe de pesquisa em biomecânica confia nas e-chains em um inovador sistema de fluoroscopia

Esteiras porta cabos P4.1 e E4.1 no fluoroscópio de dois níveis da LMB
  • O que era necessário: Esteiras porta cabos para guiar os cabos de energia e sinal horizontal e verticalmente
  • Requisitos: Adequadas para acelerações rápidas e altas velocidades, economia de espaço, leveza, longa vida útil, requisitos mínimos de manutenção
  • Setores: Tecnologia médica, dispositivos médicos
  • Sucesso para o cliente: Com as esteiras porta cabos P4, é possível guiar cabos em canais de piso existentes, o que economiza espaço. Graças aos rolamentos de perfil integrados, as esteiras porta cabos se movem com baixo atrito e requerem pouca força motriz, mesmo quando submetidas a altos pesos de preenchimento e velocidades. Nossas e-chains E4.1 robustas e fáceis de preencher guiam os cabos verticalmente. O design modular de ambas as séries de esteiras porta cabos permite uma personalização flexível no futuro.

Problema

Solução

O fluoroscópio pode ser usado para obter informações importantes sobre a cinemática e o desempenho da articulação do joelho.

As unidades de imagem acompanham o sujeito do teste em uma pista de 20 metros de comprimento.

As e-chains da igus são utilizadas para guiar os diversos cabos de energia e sinal.

Esteiras porta cabos E4.1

Amostra E4.1

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: