Produtos de dispositivos médicos

Dispositivos médicos diversos

Nossos produtos mais vendidos para dispositivos médicos

e-tube branca no braço em C

Estabilidade com um design compacto

  • Versões fechadas para proteção especial dos cabos e segurança do paciente
  • Fácil de preencher: a tampa pode ser aberta de ambos os lados (esquerdo e direito)
  • Operação silenciosa graças ao freio embutido
  • Disponível em branco mediante solicitação
Módulo PRM no braço em C

Transmissão ininterrupta sem contatos deslizantes

  • Guia todas as mídias em um único sistema
  • Até 85% menos peso e até 70% mais econômico do que os sistemas de calha de guia de aço
  • 100% livre de corrosão
triflex no braço em C

100% proteção em todas as direções

  • A alternativa amigável para cabos à mangueira corrugada
  • Resistente à torção e com alívio de tensão
  • Sem dobras no cabo devido ao raio de curvatura definido
  • Também disponível em branco
Mesa de raios X e E2 micro preto e branca

Proteção de cabos para os menores espaços de instalação

  • Uma e duas peças, a partir de 5 mm de altura interna
  • Interior liso para proteger cabos sensíveis
  • Tempo de montagem curto: fácil de abrir e fechar
  • Também disponível em branco
Braço em C e adaptador de roletes de plástico

Vida útil 3 vezes maior

  • Três vezes mais durável do que os adaptadores de roletes de PA
  • Testado com sucesso para carga radial de 3.000 N
  • Resistente à temperatura de até +150°C
Microscópio OP e cabos CAT5

10 milhões de ciclos garantidos

  • Especialmente desenvolvidos para uso em movimento contínuo em esteiras porta cabos
  • Capa externa de PVC, PUR ou TPE
  • Certificado pela UL e resistente a óleo
  • No comprimento desejado: precisão centimétrica
Microscópio OP e cabos CAT5

Funcionamento suave sem lubrificação e PTFE

  • Variante sem PTFE do nosso comprovado campeão de vendas em tecnologia médica
  • O mais baixo coeficiente de atrito em operação a seco
  • Tendência muito baixa de aderência e deslizamento
  • Resistente ao molde de acordo com a norma DIN EN ISO 846
Ajuste de altura do cabeçote de raios X e drylin TWE-04

Guia precisa no menor espaço de instalação

  • Dimensões compactas para uso em espaços de instalação apertados
  • Ajuste manual da altura e da folga lateral no carrinho
  • Tipo robusto com revestimento e-coating
Cabeçote de raio X e mancal axial giratório PRT

Rotação silenciosa sem lubrificação

  • Funcionamento silencioso e limpo graças aos elementos deslizantes de plástico em vez de esferas metálicas
  • Sistema modular
  • Pode ser personalizado
  • Para espaços de instalação pequenos: PRT-04 micro com 60 mm de diâmetro

Histórias de sucesso

Robô de raios X BEC

Esteiras porta cabos resistentes à torção em um robô compacto de raios X

Perfusor Braun Melsungen AG

Dosagem de perfusor de alta precisão com buchas autolubrificantes iglidur

Aplicações em tecnologia médica

Mais histórias de sucesso

Mais informações

Produtos para equipamentos odontológicos

Componentes para equipamentos odontológicos

Produtos para a sala limpa

Produtos para salas limpas

Desenho de peças em geometrias especiais

Peças especiais

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: