Alta precisão de mais de 370 milhões de ciclos: Sistema de rolamento de eixo/plano no coração artificial

A bucha especial iglidur J permite uma orientação precisa e livre de manutenção na unidade de acionamento

Perfil

  • O que era necessário: Rótula e eixo especiais para a unidade de acionamento que desvia o diafragma nas câmaras da bomba
  • Requisitos: Livre de manutenção, compacto, baixa folga, resistente a produtos químicos, umidade e cargas repetidas de torção e axiais alternadas, vida útil acima de 370 milhões de ciclos, leve
  • Setores: Tecnologia médica, dispositivos médicos
  • Sucesso para o cliente: Com um mancal de deslizamento especial iglidur J e um eixo de alumínio drylin correspondente, a ReinHeart TAH GmbH conseguiu desenvolver um sistema de acionamento preciso, livre de manutenção e durável que funciona de forma confiável, apesar das altas cargas e do espaço mínimo de instalação, e maximiza a eficiência do coração artificial.
Coração artificial ReinHeart com conexões nas mãos de uma pessoa de avental médico.

Produtos utilizados

Mancal iglidur J em formato especial

Rolamento iglidur J mostrado em uma aplicação médica.
  • Excelentes coeficientes de atrito
  • Baixa absorção de umidade
  • Alta resistência à mídia

eixo de alumínio drylin AWMP

Eixo de aço com superfície cinza e seção frontal clara.
  • Leve
  • Ideal em combinação com iglidur J
  • Baixo desgaste dos mancais de deslizamento

Problema

Solução

Esquema em corte de um atuador com rótulos de membrana, ímã interno e externo, sensor e mancal deslizante.
Sistema de assistência cardíaca com bomba implantável e unidade de controle.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: