Alterar idioma :
No campo da tecnologia médica e laboratorial, a contaminação deve ser excluída para que seja possível fazer diagnósticos confiáveis. Nesse sistema de envase totalmente automático para produtos médicos da bionanalytic GmbH, foram instalados em vários pontos fusos roscados trapezoidais com porcas de parafuso de avanço correspondentes. Há também guias lineares com design em miniatura. Todos os elementos da máquina são isentos de lubrificação e praticamente não emitem partículas, o que os torna ideais para uso em salas limpas.

Em 2010, a bioanalytic GmbH encomendou à Ingenieurbüro Baumann o projeto e a construção de um sistema de enchimento totalmente automatizado para diagnósticos in vitro (IVD). Sua tarefa é encher com precisão os chamados vasos de reação com reagentes de diagnóstico laboratorial em volumes que variam de alguns microlitros a cerca de 1,5 ml em condições de sala limpa. Na etapa de trabalho subsequente, os recipientes de reação são selados hermeticamente e colocados em suportes de poliestireno, que também servem como embalagem primária. Essas unidades produzidas fazem parte de kits de teste de diagnóstico laboratorial para análise de células sanguíneas, fluidos articulares, fluido espinhal e fluido cerebrospinal, bem como para análise de esperma. Todos os testes são usados em laboratórios humanos e veterinários.
► Livre de lubrificantes e manutenção
► Maior eficiência
Vida útil mais longa devido à assimetria
Resistente à mídia
Funcionamento silencioso e sem vibrações devido à geometria arredondada dos dentes
A vida útil pode ser calculada on-line

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h